Sulfato de Amonio Sulf-N™ de Honeywell

Beneficios agronómicos

Beneficios agronómicos

Desde suelos arenoso a arcillosos, pasando por francos y limosos, el sulfato de amonio Sulf-N de Honeywell demuestra superioridad, tanto a nivel de experimentación en parcelas replicadas como a escala de campo.


Nitrógeno más eficiente

El nitrógeno amoniacal en los fertilizantes Sulf-N constituye la forma preferida de nitrógeno, ya que resiste las pérdidas por lavado, desnitrificación y volatilización, sin necesidad de aditivos. El nitrógeno en Sulf-N está además disponible para las plantas, sin necesidad de pasar antes a nitrato. El que las plantas absorban cierto porcentaje de N como amonio (antes de su pasaje natural a nitrato) significa un ahorro de energía, puesto que el amonio es un paso más avanzado en la formación de aminoácidos y proteínas.


Azufre inmediatamente disponible

Los fertilizantes Sulf-N satisfacen la creciente necesidad de azufre, consecuencia, entre otras cosas, de años de agricultura continua deteriorando los niveles de materia orgánica en los suelos (la reserva de azufre en los mismos).


Mayor disponibilidad de fósforo y micronutrientes

La disponibilidad de los elementos fósforo, boro, hierro, zinc, cobre y manganeso se ve disminuída en suelos de pH alto (ya sea naturalmente alto o como resultado de un encalado). La absorción de iones amonio por parte de la planta crea un ambiente favorable, al mantener a estos elementos en solución y disponibles para ser absorbidos.


Sin necesidad de incorporación

Gracias a su resistencia a las pérdidas por volatilización en la mayoría de los suelos, el sulfato de amonio Sulf-N es una excelente fuente de nitrógeno en aplicaciones de superficie, independientemente de la cantidad de residuos. Por tal motivo es preferido frente a la urea o las soluciones UAN en sistemas de siembra directa, mínimo laboreo, pasturas o cualquier aplicación al voleo durante el ciclo de un cultivo.


Resultados comprobados

La repercusión del sulfato de amonio Sulf-N en el rendimiento, calidad y margen neto de los cultivos ha sido constatada a nivel de campo y comprobada por institutos de investigación y extensión. Es así que las bondades del producto han sido presenciadas en una variedad de cultivos y condiciones de campo.


Respaldo de Honeywell

Los fertilizantes Sulf-N tienen el respaldo de la empresa Honeywell, la mayor productora mundial de sulfato de amonio dentro de una planta única, y líder en investigación y promoción del producto. Honeywell cuenta además con un equipo de profesionales experimentados, para quienes el servicio al cliente es prioridad número uno.