Sulf-N™ Sulfato de Amônio da Honeywell

Sulf-N Sulfato de Amônio

Sulf-N Sulfato de Amônio

O Sulfato de Amônio é um fertilizante bem conhecido dos agricultores brasileiros. Sua coloração varia do branco ou dourado ao marrom acinzentado.

Quimicamente, o Sulfato de Amônio (NH)4SO4 é um sal que contém 21% de nitrogênio amoniacal (N-NH4+) mais 24% de enxofre na forma de sulfato (S-SO4-2).

Essas características fazem do Sulfato de Amônio um adubo de ação rápida e eficiente, visto que o nitrogênio amoniacal e o enxofre na forma de sulfato são prontamente absorvidos pelas plantas.

É importante destacar que a cor do produto não interfere na sua ação fertilizante.

Guia do Produto
Productos

Granulado
Apresenta partículas de maior tamanho e maior uniformidade, que o faz mais adequado para a produção de misturas de grânulos de alta qualidade física. Porém, podem também ser utilizado isoladamente em adubações de cobertura. Apresenta coloração variando de bronze a marrom.

Standard
Cristais finos que escoam livremente. Pode ser utilizado em aplicações diretas, em adubações de cobertura, na produção de misturas granuladas, ou em adubos "farelados". Apresenta coloração variando de bronze claro a marrom.

Vantagens
Vantagens

Mais de 60% dos solos brasileiros são deficientes em enxofre. As plantas removem S com maior intensidade do que o elemento é reposto aos solos.

Folhetos Técnicos
Folhetos Técnicos

Description to be posted soon . . .