|
Vantagens Agronômicas
|
 |
 |
MENORES PERDAS DE N POR VOLATILIZAÇÃO

Praticamente não se perde por volatilização nas condições dos solos
brasileiros. Veja abaixo, o comparativo das perdas de N por volatilização, da
uréia e do Sulf-N Sulfato de Amônio, aplicados à lanço em áreas de plantio
direto. (Fonte: Lara Cabezas, 1998).
MENORES PERDAS DE N POR LIXIVIAÇÃO

O íon amônio apresenta carga elétrica positiva, sendo assim atraído pelas
cargas negativas do solo o que diminui sua mobilidade e perda por lixiviação.
Veja o processo de lixiviação abaixo.
MENORES PERDAS DE N POR DESNITRIFICAÇÃO
É adequado para solos inundados, uma vez que o nitrogênio amoniacal não se
reduz à formas gasosas. | |
PRESENÇA DO ENXOFRE (24% DE S)
Estima-se que 70% dos solos brasileiros são deficientes em enxofre. Além disso,
nas últimas décadas o aumento da produtividade agrícola associado ao uso de
fertilizantes que não contém enxofre, ocasiona nas muitas lavouras deficiências
desse nutriente. Isso exige que o agricultor inclua no seu programa de adubação
um fertilizante com enxofre. O Sulf-N Sulfato de Amônio contém 24% de enxofre
na forma de Sulfato, o qual é prontamente absorvido pelas plantas. Veja no
quadro abaixo os benefícios da utilização do enxofre nas diversas
culturas.

Não corra o risco de perder produtividade por deficiência de enxofre. Inclua
o Sulf-N Sulfato de Amônio no programa de adubação da sua cultura. O Sulf-N
Sulfato de Amônio dá a você a vantagem extra do enxofre, tanto em coberturas
como nas fórmulas N-P-K, tornando-as mais eficientes.
A vantagem extra do enxofre do Sulf-N Sulfato de Amônio foi largamente
comprovada através de inúmeros experimentos de campo com as principais culturas
brasileiras, onde a inclusão do Sulf-N Sulfato de Amônio como fonte de enxofre
nos programas de adubação promoveu expressivos aumentos de produtividade e
lucratividade.
NITROGÊNIO MAIS EFICIENTE
A menor susceptibilidade às perdas de nitrogênio por volatilização e por
lixiviação, somadas ao fato de que o enxofre e o nitrogênio estão intimamente
ligados as funções metabólicas importantes na vida das plantas, fazem com que o
nitrogênio do Sulf-N Sulfato de Amônio seja melhor aproveitado pelas plantas. A
disponibilidade dos fosfatos e micronutrientes também tende a melhorar com a
aplicação do Sulf-N Sulfato de Amônio.
FÁCIL APLICAÇÃO
O Sulf-N Sulfato de Amônio é um produto de fácil manuseio e aplicação em
cobertura. Pode ser armazenado ou misturado com qualquer outro
fertilizante.
Absorve menos água que os outros fertilizantes nitrogenados, com menor
tendência a melar. Consulte os resultados obtidos com as principais culturas
brasileiras e também o nosso simulador de mercado para avaliar o retorno do
investimento com Sulf-N Sulfato de Amônio na sua lavoura.
|
|  | |