Sulf-N como fonte de nitrogênio: Feijão Taquarituba
Experimento de campo conduzido pela equipe técnica da DETEC, em Taquarituba-
SP, em feijão irrigado demonstrou que entre as fontes de N utilizadas, na
adubação de cobertura, o Sulfato de Amônio foi a que resultou em maior
produtividade, conforme demonstrado na figura 1.
A aplicação de 400 kg/ha (80 kg/ha de N) de Sulfato de Amônio a lanço no
feijoeiro aos 25 dae, aumentou a produtividade em 4,3 sacas por hectare de
grãos a mais comparado a aplicação de uréia a lanço.
Confira na tabela 1 os ganhos obtidos com a inclusão do sulfato de amônio na
adubação do feijão.
Tabela 1: Análise Econômica da adubação do feijão.