Experimentos de campo conduzidos durante quatro anos, em Anhembi-SP, pela
FEALQ - Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", confirmaram que
a aplicação de Sulf-N Sulfato de Amônio com uréia aumentou a produtividade e a
lucratividade da cultura do milho.
A inclusão do Sulf-N Sulfato de Amônio (83 kg/ha) no programa de adubação
forneceu 20 kg/ha de enxofre e aumentou a eficiência da adubação nitrogenada,
promovendo um aumento de 13 sacas/ha a mais que a adubação somente com uréia
(figura 1).
Confira na tabela 1 os ganhos obtidos com a inclusão do S.A. na adubação do
milho.
Tabela 1: Análise Econômica dos Resultados do experimento com Milho.