|
Qualität und unser integriertes Managementsystem
|
 |
 |
Das integrierte Managementsystem
Qualität, Prozesszuverlässigkeit und Umweltschutz sind Größen an den sich Honeywell in Seelze messen lässt. Der Standort ist ISO 9001:2000, ISO 14001 zertifiziert. Darüber hinaus entspricht der Honeywell Standort den hohen Anforderungen der ISO/TS 16949 der Automobilindustrie.
Weitere Informationen
BS OHSAS 18001:2007, PDF
ISO/TS 16949:2009, PDF
ISO 9001:2008, PDF
Six Sigma Plus
Six Sigma ist die Unternehmenskultur von Honeywell Inc. Die unternehmensweite strategische Initiative hat die Zielsetzung der Kostenreduktion und Umsatzerhöhung. Prozesse werden durch Six Sigma optimiert und somit effizienter. Durch Six Sigma wird die Anzahl von Fehlern in Prozessen erkennbar und messbar, um diese anschließend beheben zu können. Fehler treten immer dann auf, wenn die erwarteten Ergebnisse eines Prozesses nicht erfüllt werden. Six Sigma entspricht einer sehr geringen Fehlerquote und ist die statistische Messzahl, die durch die Methode erzielt werden soll. Im Unterschied zu klassischen Geschäftsprozessoptimierungsprojekten, die durch externe Berater durchgeführt werden, werden bei Six Sigma interne Mitarbeiter ausgebildet, um anschließend die Methode selbständig im Unternehmen zu verbreiten.
Honeywell Seelze hat umfangreiche Erfahrung mit Six Sigma. Wir informieren, schulen und unterstützen Sie gern beim Einsatz dieser Methode in Ihrem Unternehmen. Sprechen Sie uns an.
Honeywell Operating System
Das Honeywell Operating System, kurz HOS, hat Teile der Six Sigma Kultur in ein umfassendes System zur Verbesserung der organisatorischen Abläufe integriert. Die wichtigsten Kernpunkte sind hier die Produktion im Kundentakt, die Eliminierung jeglicher Verschwendung, Synchronisierung und Standardisierung der Prozesse und die Vermeidung von Fehlern.
|
|  |
|