Honeywell Burdick & Jackson – Die Honeywell Specialty Materials-Marke für Lösungsmittel, DNA-Reagenzien und Laborchemikalien

DNA Reagenzien


Honeywell Burdick & Jackson – Führende Marke für DNA-Reagenzien DNA Reagenzien

Mithilfe von internen Synthesekapazitäten entwickelte Honeywell Burdick & Jackson DNA-Reagenzien, die für die Oligonukleotidsynthese hergestellt und aufgereinigt wurden. Mit diesen Reagenzien wird die Direktverbindung zu gängigen DNA-Synthesizern erleichtert. Alle DNA-Reagenzien werden nach genauen Spezifikationen hergestellt, um eine höchstmögliche Syntheseeffizienz sicherzustellen. Darüber hinaus werden sie bei der Abfüllung durch einen 0,2 µm starken Filter geleitet, um Partikelverunreinigungen auszuschließen.

Wir erweitern ständig unsere DNA-Reagenzienlinie, um den Anforderungen neuer Instrumente und neuer Teilbereiche der Chemie gerecht zu werden. Wenn Sie spezielle Wünsche haben oder spezifische Reagenzrezepturen benötigen, die nicht in unseren Listen aufgeführt sind, können Sie sich an unsere Experten wenden.

Auf vielfachen Kundenwunsch hin bieten wir nun 5-Ethylthio-1H-Tetrazol-Aktivierungsmittel (ETT) an, die zum Synthetisieren von DNA- und RNA-Oligonukleotiden in der Gentechnik, der Proteomik und der Arzneimittelforschung verwendet werden.

Eigenschaften
Entwickelt mithilfe der internen Synthesekapazitäten von Burdick & Jackson
Hergestellt unter den gleichen Qualitätsstandards wie die B&J Brand®-Lösungsmittel
Produkte und Verpackungen für eine unkomplizierte Direktverbindung mit gängigen DNA-Synthesizern entwickelt.
Verpackungsoptionen
45-ml-, 200-ml-, 450-ml-, 900-ml-
2 l- und 4 l-Glasflaschen

 

Wählen Sie Ihre Sprache