霍尼韦尔 Burdick & Jackson

液相色谱(HPLC )溶剂

LabReady ® 混和溶剂

霍尼韦尔 LabReady™ 混和溶剂

最佳的混和方法就是由我们代劳—向您推荐霍尼韦尔 LabReady ™ 混和溶剂。霍尼韦尔 Burdick & Jackson™ 独创的溶剂混和技术,确保了溶剂混和过程的一致性、准确性和安全性。听取客户反馈使我们了解到,可在实验室直接使用的混和溶剂有广阔的需求空间。这一正在申请专利的混和工艺,将使您省去混和和配制溶剂的时间,全力投入主要工作。此外,霍尼韦尔 LabReady™ 混和溶剂还消除了您在实验室中混和溶剂时可能发生污染和接触的后顾之忧。无论您对溶剂规格、生产时间或产品技术指标有何要求,霍尼韦尔 Burdick & Jackson™ 都将倾力为您提供称心如意的产品。


特点
正在申请专利的工艺
经测试满足等度和梯度 HPLC 应用要求
经测试满足 LC-MS 应用要求

关键优势
降低了客户的间接费用
使客户工作时更为得心应手,专注于核心任务
减少了批次差异性
减少了实验室自己混和可能造成的污染
提高了工作人员的实验室安全性
使工作流程更为高效和流畅
高纯混和溶剂及时可用


Burdick & Jackson 混和溶剂,能够为您降低成本。对客户而言,实验室自制混和溶剂更昂贵、更耗时:

配制混和溶剂所耗时间:2 小时/周
溶剂各组分的原料成本
单独订购各种组分
混和所需的人工成本
自行混和不能为您带来额外价值
员工与酸接触
检测和认证混和溶剂需要时间
混和溶液不符合指标 -- 重检成本

混和溶液的纯度指标
HPLC 级 无紫外吸收杂质
LC-MS 无高分子量化合物
低背景噪音 
挥发残留<1mg/L
色度 (APHA)     <10
UV-Vis无紫外吸收杂质
公差
有机相和水相浓度绝对偏差为±1%
酸浓度相对偏差为±10% (0.1% TFA = 0.09% - 0.11%)

LabReady 预混溶剂包括下列产品: