霍尼韦尔 Burdick & Jackson

液质联用(LC-MS)溶剂

B&J Brand® LC-MS级溶剂
B&J Brand

要充分实现LC-MS仪器的分析潜力,需要使用高纯度及批次稳定性好的溶剂和流动相混合溶剂。即便是ppb级的痕量杂质(如金属离子、化学杂质及固体微粒),仍可能降低您的分析质量。B&J Brand® LC-MS级溶剂采用业界领先的纯化技术生产去除了上述杂质,并通过严格的质量控制,以满足我们的技术指标。经高度纯化,具有卓越批次稳定性的B&J LC-MS溶剂产品为您降低了分析实验中的可变因素,因此您可以信赖您的分析结果。


特点
低溶剂杂质和金属杂质,减少了对敏感样品、痕量样品或未知样品的干扰。
低至≤5ppb的金属含量指标。
最少的有机物和金属污染,提高了离子化效率,减少了加合物形成,易于数据解析。
包含ESI正离子模式(以利血平和咖啡因计)和ESI负离子模式(以4-硝基苯酚计)指标。
除多达27种质量控制测试之外,每批次产品都通过LC-MS适宜性测试。

 

包装方案
1L 和 2.5L 玻璃瓶
B&J Brand® LC-MS 级溶剂产品