霍尼韦尔 Burdick & Jackson

DNA 试剂


DNA 试剂 DNA 试剂

霍尼韦尔 Burdick & Jackson 运用其内部综合实力开发了BioSyn DNA 试剂。这些试剂经过特殊的处理和纯化,专用于寡核苷酸合成。试剂的包装便于直接连接常用的 DNA 合成仪。所有 DNA 试剂均按照严格指标加工制成,从而保证了最高合成效率。在包装过程中,所有试剂均通过 0.2 微米微滤,以消除微粒污染。


我们不断拓展 DNA 试剂产品系列,以配合新的仪器和化学方法。如果有特殊要求或需要定制试剂配方,客户可以与我们的专家进行讨论。

现在,我们还提供5-乙硫基-1H-四唑 (ETT) 活化剂,用于基因组、蛋白质组和新药开发等领域中 DNA 和 RNA 寡核苷酸的合成。这体现了霍尼韦尔的承诺:满足全球客户的需求。点击此处获取更多信息

特点
运用 Burdick & Jackson 内部综合实力开
达到与 B&J Brand® 溶剂同样的质量标准
产品和包装设计便于与常用的 DNA 合成仪直接连接
  
包装方案
45mL、200mL、450mL、900mL
2L 和 4L 玻璃瓶
20L 不锈钢 NOWPak® II 容器
56L 和 200L 不锈钢压力取样系统容器 (SSPDS)
175L Entegris 容器