霍尼韦尔 Burdick & Jackson

适用于 OligoPilot™ II 和 ÄKTAoligo pilot 10 和 100 合成仪的 DNA 和 RNA 试剂

  活化剂 ETT,0.25M 乙硫基四唑/乙腈
 货号包装规格
 BR721-045012×450mL 瓶装
 BR721-12×1L 瓶装
 BR721-24×2L 瓶装
 BR721NP2020L 高密度聚乙烯 (HDPE) NOWPak 容器
 BR721-2020L NOWPak II 容器
 BR721-5656L 不锈钢压力分送系统
 BC721-200200L 不锈钢压力分送系统

 

活化剂 ETT,0.50M 乙硫基四唑/乙腈
 货号包装规格
 BR725-045012×450mL 瓶装
 BR725-12×1L 瓶装
 BR725-24×2L 瓶装
 BR725-20 20L NOWPak II 容器

 

 盖帽剂 A,20% N-甲基咪唑/80% 乙腈 (v/v)
 货号包装规格
 SR654-2020L NOWPak II 容器
 BC654-200200L 不锈钢压力分送系统

 

 盖帽剂 B,20% 乙酸酐/30% 2,6-二甲基吡啶/50% 乙腈 (v/v/v)
 货号包装规格
 SR644-2020L NOWPak II 容器
 BC644-200200L 不锈钢压力分送系统

 

 脱三苯甲基试剂,3% 二氯乙酸/97% 二氯甲烷 (v/v)
 货号包装规格
 SR622-44×4L 瓶装
 SR622-2020L B&J NOWPak® II

 

 稀释剂,乙腈
 货号包装规格
 BR017-004520×45mL 瓶装

 

 氧化溶液,0.05M 碘/10% 水/90% 嘧啶 (v/v)
 货号包装规格
 SR664-2020L B&J NOWPak® II
 BC664-200200L 不锈钢压力分送系统