霍尼韦尔 Burdick & Jackson

适用于 ABI 392、394 和 3900 合成仪的 DNA 和 RNA 试剂

  活化剂 ETT,0.25M 乙硫基四唑/乙腈
 货号包装规格
 BR721-045012×450mL 瓶装
 BR721-12×1L 瓶装
 BR721-24×2L 瓶装
 BR721NP2020L HDPE NOWPak 容器
 BR721-2020L NOWPak II 容器
 BR721-5656L 不锈钢压力分送系统
 BC721-200200L 不锈钢压力分送系统

 

活化剂 ETT,0.50M 乙硫基四唑/乙腈
 货号包装规格
 BR725-045012×450mL 瓶装
 BR725-12×1L 瓶装
 BR725-24×2L 瓶装
 BR725-20 20L NOWPak II 容器

 

 A 盖帽剂,10% 乙酸酐/10% 嘧啶/80% 四氢呋喃 (v/v/v)
 货号包装规格
 BR641-02002×200mL 瓶装
 BR641-045012×450mL 瓶装
 BR641-24×2L 瓶装

 

 B 盖帽剂,10% N-甲基咪唑/90% 四氢呋喃 (v/v)
 货号包装规格
 BR651-0200212×00mL 瓶装
 BR651-045012×450mL 瓶装
 BR651-24×2L 瓶装

 

 脱保护剂-T,3% 三氯乙酸/二氯甲烷 (w/v)
 货号包装规格
 BR605-020012×200mL 瓶装
 BR605-045012×450mL 瓶装
 BR605-090012×900mL 瓶装
 BR605-24×2L 瓶装
 BR605-44×4L 瓶装

 

 稀释剂,乙腈
 货号包装规格
 BR017-004520×45mL 瓶装

 

 氧化剂-T,0.02M 碘/2% 水/20% 嘧啶/78% 四氢呋喃 (v/v/v)
 货号包装规格
 BR663-020012×200mL 瓶装`
 BR663-045012×450mL 瓶装
 BR663-24×2L 瓶装