霍尼韦尔 Burdick & Jackson

B & J 常规固相萃取 (SPE)产品

霍尼韦尔 Burdick & Jackson® SPE 产品线包括SPE柱、真空装置、填料、96 孔深孔板和配件。与我们的HPLC分析柱产品系列和 B&J Brand?高纯度溶剂一起,Burdick & Jackson SPE柱使您可从一个供应商处订购最好的色谱分析产品。

整个B&J常规SPE产品线的填料都经过严格的检测。每种填料符合B & J严格的品质保证指标,以保证产品的批次重现性、可靠性和高回收率。

B&J SPE柱由进/出口筛板,填料和聚丙烯外壳组成。柱体内进口筛板的上部分起容器的作用。我们也可以提供更大的单独容器。出口为紧锁接头,以保证柱体可以安全地固定在真空装置上。该产品采用双密封包装,以确保产品的完好性,并最大限度地降低污染风险。

SPE柱的主要填料基质是小孔径硅胶,它可以提供较大的表面积和结构刚性支撑。基于硅胶的填料包括各种非极性和极性键合相。其它填料包括离子交换树脂、氧化铝和硅酸镁(Florisil ®)。


优点:
填料选择范围广泛及多种柱体规格
每个批次产品经测试,保证了产品的批次重现性
B&J 的可靠质量
提供快速响应技术支持

 

SPE柱规格及吸附剂的物理特性:

柱体材料为医用级聚丙烯,筛板材料为高纯聚乙烯

非极性(硅胶基质)SPE柱:

所有柱为反相柱,需要用极性溶剂平衡,非极性溶剂洗脱。所有柱均封端,表面积为500m2/g

货号描述规格粒径孔径碳载量%包装
9000十八烷基(C18)100 mg/1 mL40-63μ60Å20.5-22.7100
9002十八烷基(C18)200 mg/3 mL40-63μ60Å20.5-22.750
9004十八烷基(C18)500 mg/3 mL40-63μ60Å20.5-22.750
9006十八烷基(C18)500 mg/6 mL40-63μ60Å20.5-22.730
9008十八烷基(C18)1000 mg/6 mL40-63μ60Å20.5-22.730
9009十八烷基(C18)2000 mg/6 mL40-63μ60Å20.5-22.730
9010辛烷基(C8)100 mg/1 mL40-63μ60Å10.0-12.0100
9012辛烷基(C8)200 mg/3 mL40-63μ60Å10.0-12.050
9014辛烷基(C8)500 mg/3 mL40-63μ60Å10.0-12.050
9016辛烷基(C8)500 mg/6 mL40-63μ60Å10.0-12.030
9018辛烷基(C8)1000 mg/6 mL40-63μ60Å10.0-12.030
9024环己基500 mg/3 mL40-63μ60Å10.0-12.0 
9032乙基(C2)200 mg/3 mL40-63μ60Å5.4-5.750
9034乙基(C2)500 mg/3 mL40-63μ60Å5.4-5.750


极性(硅胶基质)SPE 柱
货号描述规格粒径孔径表面积包装
9049硅胶(SI)500 mg/25 mL40-63μ60Å500m2/g100
9049B硅胶(SI)500 mg/25 mL40-63μ60Å500m2/g1000
9050硅胶(SI)100 mg/1 mL40-63μ60Å500m2/g100
9052硅胶(SI)200 mg/3 mL40-63μ60Å500m2/g50
9054硅胶(SI)500 mg/3 mL40-63μ60Å500m2/g50
9056硅胶(SI)500 mg/6 mL40-63μ60Å500m2/g30
9058硅胶(SI)1000 mg/6 mL40-63μ60Å500m2/g30
9058B硅胶(SI)1000 mg/6 mL40-63μ60Å500m2/g300
9059硅胶(SI)2000 mg/6 mL40-63μ60Å500m2/g30
9062氰丙基(CN)200 mg/3 mL40-63μ60Å500m2/g50
9064氰丙基(CN)500 mg/3 mL40-63μ60Å500m2/g50
9068氰丙基(CN)1000 mg/3 mL40-63μ60Å500m2/g50
9070氨基(NH2)100 mg/1 mL40-63μ60Å500m2/g100
9073氨基(NH2)300 mg/3 mL40-63μ60Å500m2/g50
9074氨基(NH2)500 mg/3 mL40-63μ60Å500m2/g50


Florisil® SPE柱
货号描述规格粒径包装
9100Florisil-PR100 mg/1 mL150-250μ100
9102Florisil-PR200 mg/3 mL150-250μ50
9104Florisil-PR500 mg/3 mL150-250μ50
9106Florisil-PR500 mg/6 mL150-250μ30
9108Florisil-PR1000 mg/6 mL150-250μ30
9108BFlorisil-PR1000 mg/6 mL150-250μ300
9111Florisil-PR1000 mg/15 mL150-250μ30


氧化铝SPE柱
货号描述规格粒径孔径表面积萃取模式平衡及淋洗洗脱液包装
9114氧化铝(碱性)500 mg/3 mL50-200μ不适用200 m2/g正相非极性极性50
9124氧化铝(酸性)500 mg/3 mL50-200μ不适用200 m2/g正相非极性极性50
9128氧化铝(酸性)1000 mg/3 mL50-200μ不适用200 m2/g正相非极性极性30
9130氧化铝(中性)100 mg/1 mL50-200μ不适用200 m2/g正相非极性极性100
9134氧化铝(中性)500 mg/3 mL50-200μ不适用200 m2/g正相非极性极性50
9138氧化铝(中性)1000 mg/6 mL50-200μ不适用200 m2/g正相非极性极性30


离子交换SPE柱

有效孔径:中     分子排阻限:1000(道尔顿)     树脂:聚苯乙烯-二乙烯基苯

货号描述规格粒径交换/结合容量
(meg/g)
表面积
(m2/g)
碳载量
(%)
萃取率
(%)
包装
9085强阳离子交换磺化聚合物30 mg/1 mL20-60μ~1.8200不适用不适用100
9086强阳离子交换磺化聚合物50 mg/3 mL20-60μ~1.8200不适用不适用50
9087强阴离子交换季铵盐键合聚合物30 mg/3 mL20-30μ~2.1200不适用不适用100
9088强阴离子交换-季铵盐聚合物50 mg/3 mL20-30μ~2.1200不适用不适用50
9089强阳离子交换(硅胶)苯磺酸100 mg/1 mL40-63μ0.307-0.341470-5309.28-12.1085.0-110.0100
9091强阳离子交换(硅胶)苯磺酸200 mg/1 mL40-63μ0.307-0.341470-5309.28-12.1085.0-110.050
9092强阳离子交换(硅胶)苯磺酸500 mg/3 mL40-63μ0.200-0.260470-5309.28-12.1085.0-110.030
9093强阴离子交换(硅胶)季铵盐键合微粒100 mg/3 mL40-63μ0.200-0.260470-5307.09-9.7185.0-110.0100
9095强阴离子交换(硅胶)季铵盐键合微粒200 mg/3mL40-63μ0.200-0.260470-5307.09-9.7185.0-110.050
9096强阴离子交换(硅胶)季铵盐键合微粒500 mg/3mL40-63μ0.200-0.260470-5307.09-9.7185.0-110.030


卡筒式SPE柱规格及吸附剂的规格及物理特性
货号描述规格粒径孔径碳载量
(%C)
表面积封端?模式平衡及淋洗洗脱液包装
9200C18300mg40-63μ60Å20.5-22.7500 m2/g反相极性非极性25
9202C18600mg40-63μ60Å20.5-22.7500 m2/g反相极性非极性25
9204C18900mg40-63μ60Å20.5-22.7500 m2/g反相极性非极性25
9210C8300mg40-63μ60Å10.0-12.0500 m2/g反相极性非极性25
9212C8600mg40-63μ60Å10.0-12.0500 m2/g反相极性非极性25
9214C8900mg40-63μ60Å10.0-12.0500 m2/g反相极性非极性25
9220C2300mg40-63μ60Å5.4-7.0500 m2/g反相极性非极性25
9230硅胶300mg40-63μ60Å不适用500 m2/g不适用正相非极性极性25
9232硅胶600mg40-63μ60Å不适用500 m2/g不适用正相非极性极性25
9234硅胶900mg40-63μ60Å不适用500 m2/g不适用正相非极性极性25
9240氰丙基300mg40-63μ60Å不适用500 m2/g不适用正相非极性极性25
9250丙氨基300mg40-63μ55-75Å不适用500 m2/g不适用正相非极性极性25
9260Florisil-PR300mg150-250μ不适用不适用不适用不适用正相非极性极性25
9264Florisil-PR900mg150-250μ不适用不适用不适用不适用正相非极性极性25
9290酸性氧化铝300mg50-200μ不适用不适用200 m2/g不适用正相非极性极性25
9304中性氧化铝900mg50-200μ不适用不适用200 m2/g不适用正相非极性极性25

 

B&J SPE真空装置及配件


  1. 1.多管系统的白色上盖
  2. 2.多管系统的玻璃缸
  3. 3.收集管架
  4. 4.转接头
  5. 5.旋塞
  6. 6.疏通尖头
  7. 7.管架固定夹
  8. 8.上盖支撑脚
  9. 9.真空装置安全底座
  10. 10.真空计和阀门组件
货号描述包装
930016孔真空固相萃取装置*1
930124孔真空固相萃取装置1
930216孔多管系统的玻璃缸1
930324孔多管系统的玻璃缸1
930524孔多管系统的白色上盖1
930616孔多管系统的白色上盖1
930724 管密封垫圈1
930816 管密封垫圈1
930924孔管架1
9310真空泵(1/8HP, 115V)1
9311真空计和阀门组件1
9312Teflon Luer尖头12
9313管架固定夹12
9314长直通管luer接头12
9315上盖支撑脚4
9316旋塞(每包12个)12
9317旋塞(每包16个)16
9318旋塞(每包24个)24
9319Luer接头12
9320真空装置安全底座1
9321疏通尖头50
9322转接头15
932316孔管架1

*真空装置由外罩,垫圈,真空计,阀,玻璃腔,12 或24孔及旋塞,管架(每种尺寸一个)组成。