霍尼韦尔 Burdick & Jackson

高效液相色谱(HPLC)柱及配件

霍尼韦尔Burdick & Jackson®可提供多种正相和反相HPLC分析柱。所有填料的基质均为5µ粒径的硅胶。

柱子长度为 15cm 或 25cm,内径均为 4.6 mm。所有接线和柱端元件为316不锈钢。其中包括一组螺母和套圈,可以方便快速地将柱子接入任意 LC 系统中。每根柱子都随附一份使用和储存指南以及溶剂互溶性表。

每种柱子类型和长度都有一套独特的严格控制规范。我们选择检验溶质对柱子的疏水性和极性保留机理进行表征。这些溶质经过精心挑选,专门用于检验填充柱的主要色谱特性。因而理论塔板数 (N)、不对称因子 (A/B) 和分离因子 (a) 均满足严格的指标。


每根柱子包括:
实际检验色谱图
符合 Burdick & Jackson 性能指标的质保书
由 Burdick & Jackson 技术热线提供 HPLC 应用支持

优点
经过严格检验,确保各根柱子性能的重现性
提供快速响应技术支持
使用精心挑选的检验溶质,经过严格检验,确保满足极其苛刻的技术指标
使用精心挑选的检验溶质,经过严格检验,确保满足极其苛刻的技术指标
专门针对特殊的分离要求而选择的固定相


Burdick & Jackson HPLC® 分析柱
货号描述规格粒径孔径孔表面积碳载量(%C)封端?
9501硅胶15cm × 4.6mm100Å200 m2/g不适用不适用
9506硅胶25cm × 4.6mm100Å200 m2/g不适用不适用
9511C8? HLD OC515cm × 4.6mm120Å160 m2/g7
9512C8 OC515cm × 4.6mm90Å225 m2/g9
9516C8+氨丙基25cm × 4.6mm120Å160 m2/g7
9517C8? HLD OC525cm × 4.6mm90Å225 m2/g9
9521氰丙基(CN5)15cm × 4.6mm100Å200 m2/g4
9526氰丙基(CN5)25cm × 4.6mm100Å200 m2/g4
9551苯基 PL515cm × 4.6mm120Å160 m2/g7
9556苯基 PL525cm × 4.6mm120Å160 m2/g7
9561氨丙基 CA AM515cm × 4.6mm120Å170 m2/g2
9566氨丙基 CA AM525cm × 4.6mm120Å170 m2/g2
9570C18 OD515cm × 4.6mm80Å225 m2/g12.5
9575C18 OD525cm × 4.6mm80Å225 m2/g12.5
Burdick & Jackson ® HPLC柱配件
货号描述包装
9810保护柱外壳1
9812硅胶保护柱,1cm3
9814反相保护柱,1cm3
9816正相保护柱,1cm3