Quick Connect System eignet sich für hochreine Chemikalien

Originalitätssicherung


Originalitäts-Sicherungs-System für das Honeywell Quick Connect Entnahmesystem

(Abb. 1:) Die Originalitätssicherung wurde für Verpackungen von 10 l bis 1.000 Liter entwickelt, die mit dem Honeywell Quick Connect Entnahmesystem betrieben werden.
 
(Abb. 2:) Bestandteile des Originalitäts-Sicherungs-System sind der Verschluss QC 42x2 bzw. der Belüftungsverschluss QC 42x2 (hier nicht abgebildet) oder der Spundstopfen BCS 62x5 in Verbindung mit der Originalitätssicherungskappe für QC-System und der Steckplombe blau und rot.
 
(Abb. 3:) Das Tauchrohr bzw. der Rücklauf wird mit dem Verschluss QC 42x2 oder dem Belüftungsverschluss QC 42x2 mit 7 Nm verschlossen.
 
(Abb. 4:) Die Halbschale wird über den Tauchrohrverschluss bzw. Spundstopfen BCS 62x5 geführt ...
 
(Abb. 5:) ... und geschlossen.
 
(Abb. 6:) Anschließend wird die Halbschale mit einer Steckplombe (blau, mit Schriftzug Honeywell) versiegelt.
 
(Abb. 7:) Bei Pendelgebinden wird unter der Originalitätssicherungskappe eine Steckplombe (rot, Schriftzug "Fass geöffnet, Rücktransport") für den Rücktransport beigefügt.
 
(Abb. 8:) Vor dem Rücktransport zum jeweiligen Honeywell Standort wird das Gebinde vom Anwender mit der beigefügten roten Steckplombe und Originalitätssicherungskappe wieder verschlossen.