Für einen sicheren Transport ist der Abfüller beziehungsweise der Versender
von Chemikalien verantwortlich. Zur ordnungsgemäßen Verschließung von Gebinden
mit Honeywell Quick Connect Tauchrohren, Stopfen oder Anschlussstücken
empfehlen wir folgende Anzugsmomente:
Packmittel-Type
Stahl-Plastik-Kombination
PE-Spundfässer
Kombinations-IBC
Verpackungscode UN
1A1 / 6HA1
1H1
31HA1 / 31HH1
Gewinde (BCS)
56 x 4
56 x 4
62 x 5
70 x 6
62 x 5
70 x 6
Anzugsmomente [Nm]
30
+5
30
35
35
+5
+5
+5
35
35
+5
+5
Für den S 24 x 2
Verschluß (Tauchrohres und Anschlußstück) generell 5 Nm +1
Für den QC 42 x 2 Verschluß (Tauchrohres und Anschlußstück) generell 7 Nm
Kontakt
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten und Services? Wir helfen Ihnen gerne
weiter.