|
Handling
|
 |
 |
Hier zeigen wir die Arbeitsschritte der Entnahme von Flüssigkeiten mit dem
QC-System in Bild und Text.
 | (Abb. 1:) Im ersten Schritt entfernen Sie die Umverpackung
(Folien und Hauben) der bei Ihnen angelieferten Packmittel. |
| |
| (Abb. 2:) Entfernen Sie die blaue Steckplombe und
die Originalitätssicherungskappe bzw. die Halbschale. |  |
| |
 | (Abb. 3:) Belüften Sie das Fass durch Öffnen des QC 42x2
Verschlusses mit dem QC-Werkzeug. Austretende Gase sind abzusaugen. Der Stopfen
bleibt am Werkzeug. |
| |
| (Abb. 4:) Der QC-Entnahmekopf wird in das
Tauchrohr eingeführt. Er wird er durch die genaue Ausrichtung der Code-Scheibe
positioniert.... |  |
| |
 | (Abb. 5:) ... siehe rote Markierung in
Code-Scheibe und Tauchrohr. |
| |
| (Abb. 6:) Die Überwurfmutter wird manuell
handfest angezogen, so dass die Verbindung zwischen Tauchrohr und Entnahmekopf
hergestellt ist. |  |
| |
 | (Abb. 7:) Nach erfolgter Flüssigkeitsentnahme durch eine Pumpe
wird die Überwurfmutter per Hand wieder gelöst. Der Entnahmekopf wird nach
kurzer Verweilzeit ( Nachtropfen ) über dem Tauchrohr in seine anlagenseitige
Ruheposition gebracht. |
| |
| (Abb. 8:) Dafür eignet sich die Honeywell
QC-Dockingstation mit Werkzeugaufnahme und Flüssigkeitssammelbehälter. |  |
| |
 | (Abb. 9:) Das Tauchrohr wird daraufhin unter Verwendung des
QC-Werkzeugs mit dem QC 42x2 Verschluss handfest (bzw. 7 Nm) verschraubt. |
| |
| (Abb. 10:) Bei Verwendung des Packmittels als
Mehrweggebinde wird der geöffnete Verschluss mit der Halbschale sowie der
mitgelieferten roten Steckplombe zur Originalitätssicherung versehen. |  |
| |
 | (Abb. 11:) Zum Abschluss ein kurzer Überblick über Packmittel,
die für den Einsatz des QC-Systems geeignet sind:
Das QC-System wird in Verpackungen von 10 bis 1.000 Liter eingesetzt. |
| |
|
|  | |