Quick Connect System eignet sich für hochreine Chemikalien

Tauchrohre


Quick Connect TauchrohreTypenübersicht Tauchrohre

 
DT
-
XXXX
-
XXX
-
XXXX
-
XX
 Dip
Tube
Gewinde/
Werkstoff
Stopfen
Chem. Code* Eintauchtiefe
Tauchrohr
Auflage/Dichtung
(mm)
Größe/
Ausführung
Werkstoff
  56PP
70PP
62PP
62CD
...(Chemilkalie)
.20 (Rezirkulation)
...mmS = 3/4''-Standard
V = 3/4-Belüftung
T = 42x2-Standard
W = 42x2-Belüftung
A - Material
D - Material
C - Conductive
F = Flexible
 
 Beispiel:
   DT-62PP-005-0905-TD
 
* Den jeweiligen Code entnehmen Sie bitte der Übersicht „Chemikaliencodierung“.


 
Hon.Pm.Nr.
Internationaler Code
Container Typ
 89932DT-70PP-XXX-0840-TFKombi-IBC Werit 600 l
 89933DT-70PP-XXX-0895-TDL-Ringfass Mauser 200 l
 89934DT-56PP-XXX-1020-TFKombi-IBC Mauser 1000 l
 89935DT-56PP-XXX-0845-TDKombifass Blech/PE 200 l
 89936DT-56PP-XXX-0495-TDKombifass Blech/PE 30 l
 89937DT-56PP-XXX-0880-TDRikutec (I) 200 l
 89938DT-70PP-XXX-0360-TDSpundfass PE SVR 30 l
 89939DT-70PP-XXX-0635-TDSpundfass PE SVR 60 l
 89948DT-56PP-XXX-0650-TDKombifass Blech/PE 60 l
 89949DT-62PP-XXX-0715-TDKombi-IBC COEX RR 500 l
 89950DT-62PP-XXX-0905-TDRikutec (II) 200 l
 89951DT-62CD-XXX-0870-TCRikutec (II) 200 l leitfähig
 89952DT-62PP-XXX-1040-TFKombi-IBC Rikutec UC 1000 l
 89955DT-62PP-XXX-850-TFKombifass Blech/PE Mueller 200 l
 89960DT-56PP-XXX-0785-TDKombifass Blech/PE 120 l
 89961DT-56PP-XXX-0225-TDSpundfass PE SVR 10 l
 89962DT-70PP-XXX-0915-TFL-Ringfass Mauser 200 l
 89967DT-56PP-XXX-0715-TDL-Ringfass Mauser 120 l
 69300DT-70PP-.20-0000-T0Rezirkulation
 69306DT-56PP-.20-0000-T0Rezirkulation
 69307DT-62PP-.20-0000-T0Rezirkulation
 69317DT-62CD-.20-0000-T0Rezirkulation leitfähig
    
Kontakt

Kontakt
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter.