Specialty-Chemicals: Mit der Produktlinie Lumilux bieten wir langnachleuchtende und fluoreszierende Leuchtpigmente, Leuchtstoffe, fluoreszierende Kurzschnittfasern und fluoreszierende Dispersionen an. Diese Lumilux Produkte sind in verschiedenen Anwendungen erfolgreich einsetzbar: z.B. zur Herstellung langnachleuchtender  Sicherheitszeichen und Sicherheitsleitsysteme, für nachleuchtendes Spielzeug, zur unsichtbaren Produktmarkierung und zum Kopierschutz, für den verdeckten Markenschutz, zur Schichtdickenmessung und zur Automatisierung von Prüf- und Sortiervorgängen.

Lumilux Effekt Blau SN


Mit der Produktlinie Lumilux bieten wir langnachleuchtende und fluoreszierende Leuchtpigmente und Leuchtstoffe. Diese Lumilux Produkte sind in verschiedenen Anwendungen erfolgreich einsetzbar : z.B. für  langnachleuchtende Sicherheitszeichen und Leitsysteme, nachleuchtendes Spielzeug, zur unsichtbaren Produktmarkierung, für den verdeckten Markenschutz und Automatisierung von Prüf- und Sortiervorgängen. Lumilux Effekt Blau SN

Eine neue Generation blau leuchtender Effekt-Pigmente :Breite Einsatzmöglichkeiten für Lumilux® Effekt Blau SN und Lumilux® Effekt Blau SN-F.

In Tastenfelder oder Gehäuse von Handies; in Küchenarbeitsplatten, in bunten Fensterbildern, in Schlüsselanhängern, in Bierdeckeln oder inWeihnachtskarten eingearbeitete blaue Nachleuchtpigmente sind der Renner! Ein internationaler Konzern will sogar blaue und rote Leuchtpigmente für eine große Promotionkampagne einsetzen. Die Liste der Anwendungsideen für die Lumilux® -Pigmente Blau SN und Blau SN-F von Honeywell Specialty Chemicals ist lang. Sie sind in jede Art von Coatings, wasser-und lösemittelbasierende Farben und in Kunststoffe einzuarbeiten, eignen sich für den Spritzguss ebenso wie für Siebdruck und lassen sich beliebig mit andersfarbigen Pigmenten aus der Lumilux® -Familie kombinieren.Die beiden Varianten 50034 Lumilux® Effekt Blau SN und 50036 Lumilux® Effekt Blau SN-F, sind Nachfolgeprodukte von 50050 Lumilux® Effekt Blau N. Sie sind durch Tages- oder UV-Licht anregbare, gelbliche Pulver. Vorteil : Sie setzen im Gegensatz zum Blau N keinen Schwefelwasserstoff frei, wenn sie feucht werden, weil sie auf der Basis von Silikaten hergestellt sind. Dies erweitert ihre Einsatzmöglichkeiten erheblich. Die Pigmente sind in Wasser, alkalischen Medien und organischen Lösungsmitteln beständig, lediglich in starken Säuren werden sie zersetzt. Bei einer Temperatur von 800°C ist selbst nach einer Stunde noch keine Veränderung festzustellen. Beide erfüllen die Anforderungen der Norm EN 71/3 für Kinderspielzeug und sind weder haut- noch augenreizend.

Die Leuchtkraft der neuen Pigmente ist gegenüber dem alten Blau N um mehr als das Zehnfache höher. Am hellsten ist das LUMILUX Effekt Blau SN, welches eine mittlere Korngrösse von 50 µm besitzt. Selbst nach 2200 Minuten in völliger Dunkelheit - also mehr als 36 Stunden - ist das Nachleuchten noch sichtbar. Wie bei den anderen nachleuchtenden Pigmenten aus der Lumilux®-Reihe ist der Nachleucht-Effekt reversibel, das heißt, das Pigment lässt sich beliebig oft wieder aufladen, und der Leuchteffekt kann dann erneut beobachtet werden. Das feinere Produkt Lumilux® Effekt Blau SN-F erreicht trotz der sehr geringen mittleren Korngrösse von nur 11 µm dennoch eine Sichtbarkeitsdauer von mehr als 800 Minuten nach der Anregung.

Sprache auswählen