Specialty-Chemicals: Mit der Produktlinie Lumilux bieten wir langnachleuchtende und fluoreszierende Leuchtpigmente, Leuchtstoffe, fluoreszierende Kurzschnittfasern und fluoreszierende Dispersionen an. Diese Lumilux Produkte sind in verschiedenen Anwendungen erfolgreich einsetzbar: z.B. zur Herstellung langnachleuchtender  Sicherheitszeichen und Sicherheitsleitsysteme, für nachleuchtendes Spielzeug, zur unsichtbaren Produktmarkierung und zum Kopierschutz, für den verdeckten Markenschutz, zur Schichtdickenmessung und zur Automatisierung von Prüf- und Sortiervorgängen.

Lumilux Pigmente werden in Seelze bei Hannover hergestellt.

Industriezweige und Anwendungen

Lumilux® Lumineszenzpigmente werden in einer Vielfalt von Ausführungen, Farben und Partikelgrößen für die verschiedenen Anwendungen und Industriezweige entwickelt und hergestellt.

Lumilux® Leuchtpigmente sind synthetisch hergestellte organische oder anorganische Verbindungen, die Energie absorbieren und diese dann in Form von sichtbarem Licht oder, in einigen besonderen Fällen, in Form von Infrarotstrahlung oder langwelliger UV-Strahlung wieder abstrahlen.

Die zur Anregung der Lumineszenz nötige Energie kann von einer Reihe verschiedener Energiequellen stammen; in Frage kommen z.B. UV-Strahlen, IR-Strahlen, Röntgenstrahlen, Katodenstrahlen, Laserstahlen, niederenergetische Elektronenstrahlen, von Wechselspannung oder von radioaktiver Strahlung.

Unterschied zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz :
Ein fluoreszierendes Produkt emittiert Licht, wenn es von einer der erwähnten Energiequellen angeregt wird.

Ein phosphoreszierendes Produkt gibt auch nach Entfernung der Energiequelle weiterhin Licht ab. Dieses Phänomen wird in der Regel als „Nachleuchten“- oder „Nachleucht-Effekt“ bezeichnet. Man kann Phosphoreszenz auch als verzögerte Fluoreszenz verstehen.

Lumineszenz beinhaltet beides, Fluoreszenz und Phosphoreszenz. Wir bezeichnen unsere Leuchtpigmente und Fasern auch als „unsichtbare Farbmittel“ und meinen damit, dass sie den Endprodukten zwar Farbeigenschaften verleihen, dass diese aber unter normalen Beleuchtungsbedingungen unsichtbar sind. Der Unterschied zwischen Pigmenten und Farbstoffen ist relativ leicht erklärt – Pigmente sind im verwendeten Substrat unlöslich, während Farbstoffe löslich sind. Aus Gründen der Vereinfachung reden wir regelmäßig von Lumilux® Pigmenten, möchten aber die Farbstoffe darunter eingeschlossen wissen.

Lumilux® Produkte werden in verschiedene Anwendungsbereiche unterteilt :

1.
Sicherheitskennzeichen und Fluchtwegmarkierung
2.
Flüssige Streichfarben
3.
Polymere als Substrate für Leuchtpigmente
4.
Marken-Authentifizierung und Dokumentensicherheit
5.
Spielzeuge und Gebrauchsgegenstände
6.
Automatisierung
7.
Dentale Anwendung
1.
Sicherheitskennzeichen und Fluchtwegmarkierung
In den letzen 15 Jahren ist die Sicherheit der Beschäftigten in öffentlichen Gebäuden und am Arbeitsplatz mehr und mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Brände in öffentlichen Gebäuden und U-Bahnstationen haben die Notwendigkeit von Rettungsweg-Kennzeichnungssystemen deutlich gemacht, die selbst unter den schlimmsten Umständen wie Dunkelheit, Stromausfall, Rauch und dem Ausbruch von Panik, ihren Zweck erfüllen.
 
Lumilux® N und SN Pigmente werden für internationale Richtlinien und Normen erfüllende Rettungsleitsysteme verwendet. Sie werden mittels Siebdruck oder über Giessverfahren in schnell härtbaren, transparenten Substraten verarbeitet.
 
Bei normaler Gebäudeinnenbeleuchtung erfüllen diese Sicherheitszeichen die normale Funktion als solche und fügen sich harmonisch in Gebäudestrukturen ein. Im Dunkeln und bei plötzlichem Stromausfall leuchten sie intensiv und zeigen den Fluchtweg an. Sie sind in den Rettungswegkennzeichnungssystemen von öffentlichen Gebäuden, Krankenhäuseren, Fabriken, Bahnhöfen und Tunneln sowie in Zügen, Flugzeugen und auf Schiffen zu finden.
 
Pigmente dafür müssen Mindest-Nachleuchteigenschaften erfüllen. Für diese Anforderungen sind technische Standards wie die DIN 67510, Langnachleuchtende Pigmente und Produkte, anzuwenden:
Teil 1: Messung und Kennzeichnung beim Hersteller
Teil 2: Messung von langnachleuchtenden Produkten am Ort der Anwendung
Teil 3: Bodennahes langnachleuchtendes Sicherheitsleitsystem
Teil 4: Produkte für langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme; Markierungen und Kennzeichnungen
2.
Flüssige Streichfarben
Wir bieten viele verschiedene nachleuchtende Pigmente in den Farben grün, blau und rot für Sicherheitsanwendungen aber auch für Spielzeuge und Gebrauchsgegenstände an. Diese können auch in Farben eingearbeitet werden.
 
Unsere auf Zinksulfid basierenden Produkte (N-Reihe) eignen sich sowohl für wässrige Farben als auch für lösungsmittelhaltige Systeme.
 
Unsere auf Erdalkalialuminate basierenden Leuchtstoffe (SN-Reihe) sind nur in lösungsmittelhaltigen Systemen einsetzbar.
 
Die meisten unserer Pigmente gehorchen der europäischen Spielzeugnorm EN71-3 : Sicherheit von Spielzeug - Teil 3 : Migration bestimmter Elemente
3.
Polymere als Substrate für Leuchtpigmente
Langnachleuchtende Pigmente sind in den Lumineszenzfarben grün, blau und rot verfügbar. Bei Verwendung dieser Pigmente für Spielzeug sind die spezifischen Regelungen wie z.B. der max. Schwermetallgehalt und das Migrationsverhalten zu beachten. Auch das Bedarfsgegenständegesetz regelt und begrenzt die Verwendung von Additiven in Bedarfsgegenständen.
 
Die Nachleucht-Intensität hängt sowohl von der Konzentration als auch vom Leuchtpigmenttyp ab. Je höher die Konzentration eines Nachleuchtpigmentes in der Kunststoffmasse ist, je höher ist die Intensität des Nachleuchteffektes. Der Effekt ist aber nicht linear.
 
Für die Anwendung im Bereich von Sicherheitskennzeichnungssystemen muss die Nachleuchtintensität und Nachleuchtdauer den gestellten Anforderungen genügen. Die typische Einsatzmenge liegt zwischen 10 - 30 Gewichtsprozent. Für die Lumilux® N-Reihe empfehlen wir den Einsatz bis zu 30%, wobei für die Lumilux® SN-Reihe die maximale Konzentration bei 15% liegt. Für spezielle Effekte im künstlerischen Bereich kann die Konzentration wesentlich geringer sein, wir empfehlen 10% für die Lumilux® N-Reihe und 3-5% für die Lumilux® SN-Reihe.
 
Auf Anfrage können wir Ihnen gerne Musterplättchen zuschicken. Hierbei handelt es sich um die gängigsten Polymertypen, in die unsere phosphoreszierenden Pigmente eingearbeitet wurden. Dazu können wir Ihnen auch gerne die relevanten Daten liefern, wie z.B. die Abklingkurve, die Prozessbedingungen und die Herstellparameter.
4.
Marken-Authentifizierung und Dokumentensicherheit
In der heutigen Welt globaler Unternehmenstransaktionen stellen Authentifizierung und Sicherung wertvoller Produkte und Produktmarken einen Wachstumsmarkt dar. Es besteht stetige Notwendigkeit, die Fälschung von Banknoten, Kreditkarten, Reisepässen, von Identifikationsdokumenten sowie von Wertgegenständen zu verhindern.
 
Außerdem sind viele Hersteller von wertvollen Markenartikeln, wie beispielsweise Fahrzeugen, Flugzeugen, Modeartikeln und Kosmetika verständlicherweise an Orginalnachweisen interessiert. Für solche Firmen ist dies nicht nur eine Antwort auf die Frage, wie ihre Marken und Märkte vor Fälschungen geschützt werden können, sondern auch eine Lösung bei Produkthaftungsfragen.
 
Das Lumilux® Team hat sich auf die Entwicklung von kundenspezifischen Sicherheitsprodukten spezialisiert, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, aber mit sicherheitstechnischen Mitteln sichtbar gemacht werden können. Solche Sicherheitsmerkmale können nicht kopiert werden und lassen sich in Druckfarben, Papier, Verpackungen und Kunststoffe integrieren. Wir bieten Kompetenz und Kundenbeziehungen, die auf kompromisslosem Vertrauen basieren. Unsere Kunden können sich auf die vollständige Verschwiegenheit und Integrität von Honeywell verlassen.
5.
Spielzeuge und Gebrauchsgegenstände
Mit Lumilux® Effektpigmenten können spezielle künstlerische und optische Effekte in den Endprodukten erzielt werden. Insbesondere die Spielzeugindustrie ist daran interessiert, Spritzgussprodukte mit nachleuchtenden Eigenschaften herzustellen. Bei Dünnfilmanwendungen können mit Lumilux® Pigmenten erstaunliche Spezialeffekte erzielt werden. Textilien mit nachleuchtenden Logos und Bildern sind im Moment sehr gefragt – wobei diese entweder im Siebdruck aufgetragen oder mit phosphoreszierendem Garn aufgestickt werden können.
6.
Automatisierung
Als Beispiel hierfür soll die automatische Sortierung der Brief- und Paketpost herausgestellt werden. Ein Signal für das erforderliche "Aufrichten" des Postguts geben Leuchtpigmentzusätze in den Briefmarken bzw. den Druckfarben der Frankiermaschinen. Die aufgerichteten Briefe und Pakete erhalten die Postleitzahl des Zielortes als lumineszierenden Strichcode aufgedruckt. Dieser gibt das Steuersignal für die Sortiermaschinen.
 
Für die Briefmarken und Codierbänder finden sowohl fluoreszierende als auch phosphoreszierende Pigmente Verwendung. Phosphoreszierende Materialien bieten hierbei den Vorteil, dass Anregung und Abtastung räumlich getrennt sein können.
7.
Dentale Anwendung
Der natürliche Zahn zeigt bei Einwirkung von UV-Strahlung eine schwache blauweiße bis gelbweiße Fluoreszenz. Keramik und Kunststoffe, aus denen Zahnersatz hergestellt wird, weisen diese Eigenschaft nicht auf.
 
Deshalb wurden Lumilux® Z Pigmente auf Basis von Silikatrohstoffen entwickelt, die diesen Zahnersatzmassen in geringen Konzentrationen zudosiert, das farblich ähnliche Aussehen des natürlichen Zahnes verleihen.
 
Honeywell entwickelt und fertigt auch Leuchtpigmente nach Ihren spezifischen Vorgaben.
Sprache auswählen