|
|
 |
 |
Climatisation Résidentielle
|
 |
|
 | Le remplacement à long terme du Genetron® 22
(HCFC-22) était un objectif majeur pour l'industrie de la climatisation. Une
importante solution à long terme est apparue chez Honeywell avec le
développement du HFC Genetron® 410A, un mélange quasi azéotropique
de Genetron® 32 et de Genetron® 125 respectueux de la
couche |
d'ozone et avec un bon rendement énergétique. Le Genetron® 410A,
ainsi que d'autres produits de remplacement à moyen et long terme du
Genetron® 22 proposés par Honeywell, peut fournir des solutions qui
répondent aux besoins des fabricants d'équipements et des installateurs
spécialisés en matière de rendement et de sécurité d'emploi.
Le Genetron® 410A de Honeywell représente un substitut idéal, à long
terme pour le Genetron® 22 dans les nouveaux systèmes d’air
conditionné et de pompes à chaleur pour les applications résidentielles. Conçu
et optimisé pour ce fluide frigorigène, un système peut gagner 5 % en
efficacité, voire 10 % comparé à d’autres alternatives du Genetron®
22. En outre, étant un fluide frigorigène à haute pression, le
Genetron® 410A permet de concevoir des systèmes plus compacts et
ainsi, autorise une plus grande flexibilité d’installation.
Le R-407C (HFC-407C) représente une autre alternative. Ce mélange, composé de
Genetron® 32, Genetron® 125 et Genetron® 134a
peut être utilisé aussi bien dans de l’équipement neuf que pour le rétrofit des
systèmes existants fonctionnant au Genetron® 22. Comparé à ce
dernier, le Genetron® 407C ne permet pas de gagner de puissance ou
seulement peu et entraîne des pertes d’efficacité. Quant à la conception
d’équipement neuf, quelques modifications peuvent être exigées pour garder une
efficacité équivalente. En outre, dans certains systèmes, il peut s’avérer
nécessaire de modifier les échangeurs thermiques due à la température de
miscibilité élevée de ce mélange.
|
|
Genetron® 22
|
 |
 |
Un réfrigérant HCFC pour les applications résidentielles, commerciales et
industrielles.
|
|
Genetron® 410A
|
 |
 |
Le Genetron® 410A, développé par Honeywell, constitue un
substitut au Genetron® 22 à long terme qui n’appauvrit pas la couche
d’ozone et qui peut être utilisé comme substitut du Genetron® 22
dans les systèmes de conditionnement d’air résidentiels ainsi que dans les
petits climatiseurs commerciaux.
|
|
Programme de certification fournisseur de Genetron® 410A
|
 |
 |
Honeywell est un leader mondial des technologies du fluor et détient les
brevets du Genetron® 410A. Le Genetron® 410A est en passe
de devenir le réfrigérant de prédilection en matière de climatisation en
Europe, complétant le Genetron® 407C grâce à son efficacité
supérieure.
|
|
Gentron® 407C
|
 |
 |
Le Genetron® 407C (mélange ternaire de HFC-32, HFC-125 et
HFC-134a, classé sous le nom de Genetron® 407C par ASHRAE) est un
substitut, sans effet sur la couche d’ozone, du Genetron® 22
(HCFC-22) dans le cadre de différentes applications de climatisation mais aussi
de réfrigération.
|
|
|
|