Honeywell Refrigerants Europe

Systèmes Rankine


Systèmes Rankine
Fluides de travail pour les systèmes à cycle organique de Rankine
Le cycle organique de Rankine (ORC) est un cycle thermodynamique sans surchauffe qui utilise un fluide de travail organique pour générer de l'électricité. Le fluide de travail est chauffé à son point d'ébullition et la vapeur en expansion est utilisée pour actionner une turbine. Cette dernière

peut servir à entraîner un générateur pour convertir le mouvement en électricité. La vapeur du fluide de travail est ensuite recondensée sous la forme liquide et réintroduite dans le système pour accomplir un nouveau cycle.

De nos jours, les systèmes ORC font l'objet d'une évaluation visant à améliorer l'efficacité des systèmes avec des générateurs pour la production d'électricité à partir de sources de chaleur géothermique ou solaire naturelle ainsi que pour la récupération de la chaleur perdue des processus industriels et sa conversion en énergie utilisable.

Parmi les fluides de travail qui peuvent être utilisés dans de tels systèmes se trouve le Genetron® 245fa Honeywell, un fluide frigorigène à point d'ébullition élevé désormais disponible en quantités commerciales chez Honeywell.

Le comportement adapté du Genetron® 245fa Honeywell dans les cycles de Rankine le rend apte à la réalisation d'un meilleur rendement énergétique des installations de production d'électricité basées sur des turbines à vapeur. Les grandes entreprises industrielles peuvent désormais aussi envisager la récupération de la chaleur perdue pour la convertir en électricité utilisable.

Les fabricants d'équipements et les ingénieurs de développement peuvent contacter Honeywell directement pour plus d'information sur l'utilisation du Genetron® 245fa Honeywell dans des applications de ce type.


Genetron® 245fa
Genetron® 245fa

Le Genetron® 245fa Honeywell peut être utilisé pour la conversion de l'énergie thermique provenant de sources naturelles ou industrielles grâce à la technologie du cycle organique de Rankine pour générer une énergie mécanique et électrique.

Selectionez votre Langue