|
|
 |
 |
Conditionnement d'air Commercial
|
 |
|
  | Honeywell occupe une position bien établie dans le domaine de
l'aide aux clients de l'industrie commerciale de la climatisation en vue
d'appliquer l'élimination progressive des fluides frigorigènes à base d'HCFC.
Grâce au développement d'une gamme complète de fluides frigorigènes à base
d'HFC respectueux de la couche d'ozone et plus sûrs, Honeywell peut aider ses
clients en leur |
apportant des solutions à moyen et à long terme pour les systèmes de
climatisation destinés à des bureaux, des écoles et des hôtels aussi bien qu'à
une grande variété d'installations institutionnelles et industrielles.
Le Genetron® 410A Honeywell apporte une solution à long terme avec
un profil de performance élevé pour le remplacement du Genetron® 22
(HCFC) dans les installations avec des unités commerciales nouvelles telles que
les systèmes roof top ou que les petits groupes d’eau glacée avec des
compresseurs scroll. Dans les systèmes existants ou lorsque peu de
modifications sont exigées, le Genetron® 407C fournit une puissance
similaire mais avec une efficacité moindre.
Pour les grands et moyens condenseurs centrifuges ou à vis, le
Genetron® 134a de Honeywell offre une alternative très proche du
Genetron® 12. Fluide frigorigène d’un seul composant et sans
température de miscibilité, le Genetron® 134a a une puissance
comparable à celle du Genetron® 12 et peut être utilisé aussi bien
comme rétrofit que pour un nouvel équipement.
|
|
Genetron® 134a
|
 |
 |
Honeywell a développé le R-134a (HFC-134a) afin de remplacer les CFC et les
HCFC. Le Genetron® 134a est un fluide frigorigène alternatif à long
terme qui n’appauvrit pas la couche d’ozone et qui est davantage respectueux de
l’environnement.
|
|
Genetron® 22
|
 |
 |
Un réfrigérant HCFC pour les applications résidentielles, commerciales et
industrielles.
|
|
Genetron® 410A
|
 |
 |
Le Genetron® 410A, développé par Honeywell, constitue un substitut au
Genetron® 22 à long terme qui n’appauvrit pas la couche d’ozone et qui peut
être utilisé comme substitut du Genetron® 22 dans les systèmes de
conditionnement d’air résidentiels ainsi que dans les petits climatiseurs
commerciaux.
|
|
Genetron® 407C
|
 |
 |
Le Genetron® 407C (mélange ternaire de HFC-32, HFC-125 et HFC-134a, classé
sous le nom de Genetron® 407C par ASHRAE) est un substitut, sans effet sur la
couche d’ozone, du Genetron® 22 (HCFC-22) dans le cadre de différentes
applications de climatisation mais aussi de réfrigération.
|
|
|
|