Honeywell Refrigerants Europe

Réfrigération

RéfrigérationHoneywell est un leader technique bien établi dans le domaine du développement de fluides frigorigènes à base de fluor (HFC) pour la réfrigération commerciale et industrielle dans le monde. Et comme on l'attend d'un fournisseur international, nous sommes à la pointe de la force industrielle dans le domaine du développement de produits plus sûrs et respectueux de la couche

d'ozone pour le remplacement des anciennes technologies avec des fluides frigorigènes CFC et HCFC non respectueux de l'environnement et ce, en conformité avec la législation mondiale qui vise à leur élimination.

Afin d'assurer que les clients soient pleinement soutenus dans cette transition, Honeywell a consacré ses ressources en matière de recherche et développement d'une gamme complète de fluides frigorigènes de remplacement, pour le moyen et le long terme, qui soient non seulement plus sûrs d'utilisation mais qui surpassent aussi le niveau de performance des produits qu'ils remplacent.

Car les produits de remplacement du Genetron® 502 (CFC) et du R-22 (HCFC) pour la réfrigération commerciale et industrielle sont l'objectif principal de l'industrie. Les solutions sur le long terme d'Honeywell pour les applications à basse ou à moyenne température sont le Genetron® 507 et le R404A qui sont tous deux respectueux de la couche d'ozone. Le Genetron® 507 Honeywell est un mélange azéotropique d'HFC-125 et de HFC-143a et le Genetron® 404A est un mélange de HFC-125, HFC-143a et HFC 134a. Ces deux choix peuvent apporter un rendement élevé avec une performance et des caractéristiques semblables à celles du Genetron® 502 et peuvent être utilisés comme produits de remplacement dans la conversion d'installations tout comme dans les équipements neufs.


Genetron® 134a
Genetron® 134a

Honeywell a développé le Genetron® 134a (HFC-134a) afin de remplacer les CFC et les HCFC. Le Genetron® 134a est un fluide frigorigène alternatif à long terme qui n’appauvrit pas la couche d’ozone et qui est davantage respectueux de l’environnement.


Genetron® 22
Genetron® 22

Un réfrigérant HCFC pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles


Genetron® 402A
Genetron® 402A

Mélange HCFC utilisé comme substitut transitoire pour la reconversion des systèmes de réfrigération commerciale à moyenne et à basse température


Genetron® 404A
Genetron® 404A

Le Genetron® 404A (HFC-404A) est un fluide frigorigène à long terme qui n’appauvrit pas la couche d’ozone. Il est destiné à remplacer le Genetron® 502 (CFC-502) et le Genetron® 22 (HCFC-22) dans les installations frigorifiques commerciales à basse et moyenne température. Le Genetron® 404A convient particulièrement aux opérations de reconversion dans les comptoirs vitrés des supermarchés, les réfrigérateurs commerciaux, les camions et les équipements frigorifiques ainsi que les glacières.


Genetron® 407C
Genetron® 407C

Le Genetron® 407C (mélange ternaire de HFC-32, HFC-125 et HFC-134a, classé sous le nom de Genetron® 407C par ASHRAE) est un substitut, sans effet sur la couche d’ozone, du Genetron® 22 (HCFC-22) dans le cadre de différentes applications de climatisation mais aussi de réfrigération.


Genetron® 408A
Genetron® 408A

Un mélange HCFC utilisé comme substitut transitoire pour la reconversion des systèmes frigorifiques à moyenne et à basse température


Genetron® 409A
Genetron® 409A

Réfrigérant alternatif développé pour remplacer le CFC-12 dans les systèmes frigorifiques à moyenne et à basse température.


Genetron® 507
Genetron® 507

Honeywell a développé le Genetron® 507, un mélange azéotrope de HFC-125 et de HFC-143a. Il s’agit d’un substitut à long terme au Genetron® 502.

Selectionez votre Langue