Honeywell Refrigerants Europe

Sistemas de Rakine Orgánico


Sistemas de Rakine Orgánico
Fluidos de Trabajo para Sistemas del Ciclo Orgánico de Rankine
El Ciclo Orgánico de Rankine (ORC) es un ciclo termodinámico de no-sobrecalentamiento que utiliza un fluido de trabajo orgánico para producir electricidad. El fluido de trabajo se calienta hasta la ebullición y el vapor que se expande se utiliza para impulsar una turbina. Dicha turbina puede

utilizarse asimismo para impulsar un generador que convierte el trabajo en electricidad. El vapor del fluido de trabajo se vuelve a condensar en líquido y regresa al sistema para volver a realizar el trabajo.

Actualmente, los sistemas ORC se encuentran en fase de evaluación para mejorar la eficiencia del trabajo de los sistemas de generación distribuida, para generar electricidad a partir de fuentes de calor geotermales o solares, o bien para recuperar el calor residual de procesos industriales y convertir dicho calor en energía utilizable.

Entre los fluidos de trabajo que pueden evaluarse para el uso en estos sistemas se encuentra el Genetron® 245fa de Honeywell, un refrigerante de alto punto de ebullición que Honeywell ya distribuye en cantidades comerciales.

El óptimo rendimiento del Genetron® 245fa de Honeywell en ciclos Rankine da la oportunidad de producir una mayor energía eléctrica en instalaciones de generación de energía basadas en turbinas de vapor. Del mismo modo, las grandes industrias pueden considerar la posibilidad de recuperar el calor residual y convertirlo en electricidad útil.

Los fabricantes de equipamientos y los ingenieros de diseño pueden ponerse directamente en contacto con Honeywell para obtener más información sobre el uso del 245fa de Honeywell en estas aplicaciones.


Genetron® 245fa
Genetron® 245fa

El Genetron® 245fa de Honeywell puede utilizarse para la conversión de energía térmica de fuentes naturales o industriales gracias al uso de tecnologías del Ciclo Orgánico de Rankine para generar energía por eje mecánico o energía eléctrica.

Seleccione su Idioma