Honeywells Engagement in der Herstellung von Kältemitteln geht bis in die frühen 50er Jahre zurück. Seitdem hat das Unternehmen durch kontinuierliche Investitionen eine globale Technologieführerschaft erlangt. Als ein weiterer der vielen Meilensteine hat die Entwicklung und Patentierung der Kältemittel Genetron® 507 und Genetron®410A auf HFKW-Basis in den frühen 90er Jahren Honeywell eine führende Position in der H-FCKW Ersatztechnologie verschafft.
In Übereinstimmung mit dem Montreal-Protokoll, das die schädliche Wirkung chlorhaltiger Fluorkohlenstoff-Emissionen auf die Ozonschicht der Erde feststellte, wurden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in den Industrieländern 1995 vom Markt genommen. Außerdem erfolgt in der Europäischen Union der schrittweise Ausstieg aus den teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen (H-FCKW), deren Verwendung ebenfalls durch internationale Vereinbarungen geregelt ist.
Als Vorreiter bei der Entwicklung von Alternativen für FCKW spielt Honeywell auch eine führende Rolle bei der Suche nach Ersatz für H-FCKW-Kältemittel. Das Ergebnis ist die Markteinführung der Kältemittel Genetron® 507 and Genetron® 410A, die nicht ozonabbauend sind und einen höheren Wirkungsgrad bieten als die Ersatzprodukte der Wettbewerber.
Genetron® 507, ein azeotropes 50/50-Gemisch aus Genetron® 125 und Genetron® 143a, bietet einen langfristigen Ersatz für Genetron® 502 und Genetron® 22 bei gewerblichen Tief- und Mitteltemperatur-Anwendungen. Genetron® 410A ist ein fast azeotropes 50/50-Gemisch aus Genetron® 32 und Genetron® 125 und ein langfristiger Ersatz für Genetron® 22 in Klimaanwendungen.
Diese bahnbrechenden Produkte setzen seitdem Standards für eine große und stetig zunehmende Anzahl von OEMs im Bereich Kälte- und Klimatechnik weltweit und runden Honeywells Kältemittel-Portfolio ab – derzeit eines der größten, das von einem Hersteller auf dem globalen Markt angeboten wird.