Für die Klimabranche war der langfristige Ersatz für
Genetron® 22 (H-FCKW-22) ein primäres Ziel. Honeywell hat mit der
Entwicklung des HFKW Genetron® 410A mit seinem hohen Wirkungsgrad,
einem nicht Ozon abbauenden, fast azeotropen Gemisch aus Genetron®
32 und Genetron® 125 eine langfristige Lösung gefunden. Das von
Honeywell angebotene Genetron® 410A vermag zusammen mit den anderen
langfristigen und vorläufigen Ersatzstoffen für Genetron® 22 Lösungen zu
bieten, die den Bedürfnissen der OEMs und Anlagenbauer nach einem höheren
Wirkungsgrad und sicherer Handhabung entsprechen.
In neuen Klimaanlagen und Wärmepumpen für Wohnräume bietet Genetron® 410A
einen optimalen langfristigen Ersatz für Genetron® 22. Bei Auslegung und
Optimierung einer Anlage für dieses Kältemittel, kann eine Steigerung des
Wirkungsgrads bis zu 5% gegenüber Genetron® 22 und im Vergleich zu anderen
Genetron® 22 Alternativen bis zu 10 % erzielt werden. Da es sich bei Genetron®
410A außerdem um ein Hochdruckkältemittel handelt, sind die Anlagen weitaus
kompakter und damit auch flexibler einsetzbar.
Eine weitere Alternative ist Genetron® 407C (HFKW-407C). Hierbei handelt es
sich um ein Gemisch aus Genetron® 32, Genetron® 125 und Genetron® 134a, das
sowohl in neuen Anlagen als auch zum Retrofit in bestehenden Genetron® 22
Anlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu Genetron® 22 kommt es nur zu
einem geringen bzw. keinem Kälteleistungsverlust. Der Wirkungsgrad kann jedoch
leicht sinken. Soll dieser gewahrt werden, empfiehlt sich bei neuen Anlagen
eine Anpassung des Designs. Außerdem können aufgrund deserhöhten
Temperaturglides des Gemisches in manchen Systemen Änderungen an den
Wärmetauschern erforderlich sein.
Genetron® 410A (ein azeotropes Gemisch aus HFKW-32 / HFKW-125) wurde von
Honeywell als langfristiger und energetisch effizienter Ersatzstoff ohne
Ozonabbaupotential für Genetron® 22 in neuen Anlagen für eine breite Palette
von Anwendungen entwickelt.
Genetron®407C (ein Gemisch aus HFKW-32 / HFKW-125 / HFKW-134a mit der ASHRAE
Klassifizierung Genetron® 407C und ohne Ozonabbaupotential) ersetzt Genetron®
22 (HFCKW-22) in zahlreichen Klimaanwendungen und anderen Kälteanlagen.