Honeywell Refrigerants Europe

Rankine Systeme

Rankine Systeme
Betriebsflüssigkeiten für den Claudius-Rankine-Prozess
Der „Organic Rankine Cycle“-Prozess (ORC) ist ein nicht-überhitzender thermodynamischer Zyklus, in dem eine organische Betriebsflüssigkeit Elektrizität erzeugt. Die Betriebsflüssigkeit wird bis zum Siedepunkt erhitzt, und der expandierende Dampf treibt

eine Turbine an. Mit dieser Turbine kann wiederum ein Generator angetrieben werden, der die Arbeit in Elektrizität umwandelt. Der Dampf der Betriebsflüssigkeit wird nach dem Zurückkondensieren wieder in das System eingespeist, wo sie den Zyklus erneut durchläuft.

Heute werden ORC-Systeme unter dem Aspekt der Verbesserung des Wirkungsgrads von "Distributed generation"-Systemen beurteilt, um Elektrizität aus geothermischen oder solaren Wärmequellen zu erzeugen oder um Abwärme von industriellen Prozessen zu nutzen und diese Wärme in nutzbare Energie umzuwandeln.

Zu den Betriebsflüssigkeiten, die für den Einsatz in diesen Systemen evaluiert werden können, zählt auch Honeywell 245fa, ein Kältemittel mit hohem Siedepunkt, das nun in kommerziellen Mengen bei Honeywell erhältlich ist.

Die günstige Performance von Genetron® 245fa in ORC-Prozessen bietet eine Gelegenheit, einen höhere elektrische Leistungsabgabe in Kraftwerken zu realisieren, die mit Dampfturbinen arbeiten. Ebenso haben große Industrieunternehmen bei der Nutzung von Abwärme nun die Möglichkeit, die Energie in nutzbare Elektrizität umzuwandeln.

Ausrüstungshersteller und Konstruktionsingenieure wenden sich bitte direkt an Honeywell, um mehr Informationen zum Einsatz von Genetron® 245fa in diesen Anwendungen zu erhalten.


Genetron® 245fa
Genetron® 245fa

Genetron® 245fa kann für die Umwandlung thermischer Energie aus natürlichen und industriellen Quellen verwendet werden, indem durch Claudius-Rankine-Prozesse mechanische Wellenleistung oder Netzleistung erzeugt wird.

Sprache-auswählen