Honeywell ist führend bei der Unterstützung von Kunden in der
kommerziellen Klimabranche und ihrer Begleitung bei der schrittweisen
Produktionseinstellung von Kältemitteln auf H-FCKW-Basis. Durch die Entwicklung
einer breiten Palette sicherer, nicht Ozon abbauender HFKW-Kältemittel ist
Honeywell in der Lage, Kunden bei Übergangs- und langfristigen
Ersatzlösungen für Klimasysteme zu unterstützen: in Büros, Schulen und
Hotels sowie in einer Vielzahl institutioneller und industrieller
Einrichtungen.
Bei neuen Gewerbeanlagen, z.B. Roof Tops und kleinen Kaltwassersätzen mit
Scrollverdichtern, führt Honeywells Genetron® 410A zu einem langfristigen
Hochleistungsprofil. In bestehenden Anlagen oder bei minimalen Änderungen des
Designs, liefert das Kältemittel Genetron® 407C eine vergleichbare
Kälteleistung bei leicht verringertem Wirkungsgrad.
In mittelgroßen und großen Schrauben- und Turboverdichtern ist Honeywells
Genetron® 134a eine mit
Genetron® 12 vergleichbare Lösung. Das Einstoffkältemittel ohne Temperaturglide
verfügt über eine mit Genetron®12 vergleichbare Kälteleistung und kann sowohl
zum Retrofit als auch in neuen Anlagen eingesetzt werden.
Genetron® 134a (HFKW-134a) wurde von Honeywell als einer der
Hauptersatzstoffe für FCKW’s und H-FCKW’s entwickelt. Genetron® 134a ist ein
langfristiger, umweltverträglicher Ersatzstoff ohne Ozonabbaupotential.
Genetron® 407C (ein Gemisch aus HFKW-32 / HFKW-125 / HFKW-134a
mit der ASHRAE Klassifizierung Genetron® 407C und ohne
Ozonabbaupotential) ersetzt Genetron® 22 (HFCKW-22) in zahlreichen
Klimaanwendungen und anderen Kälteanlagen.
Genetron® 410A (ein azeotropes Gemisch aus HFKW-32 / HFKW-125)
wurde von Honeywell als langfristiger und energetisch effizienter Ersatzstoff
ohne Ozonabbaupotential für Genetron® 22 in neuen Anlagen für eine
breite Palette von Anwendungen entwickelt.