Honeywell Refrigerants Europe

Kälte


KälteHoneywell ist der etablierte Technologieführer bei der Entwicklung von Kältemitteln auf Fluorbasis (HFKW) für die weltweite Gewerbe- und Industriekälte. Wie Sie es von einem Weltklasseanbieter auch erwarten können, führen wir die Branche bei ihren Anstrengungen an, diese sichereren, nicht Ozon abbauenden Alternativen zu der alten

Technologie mit ihren umweltschädlichen FCKW- und H-FCKW-Kältemitteln zu entwickeln – unter Beachtung der globalen Gesetzgebung für die schrittweise Produktionseinstellung.

Um die volle Unterstützung der Kunden bei diesem Übergang zu gewährleisten, konzentriert Honeywell seine Forschungsressourcen auf die Entwicklung einer breiten Palette alternativer Übergangs- und langfristiger Kältemittel. Diese sind nicht nur sicherer zu benutzen, sondern sie erreichen auch die Leistung der Produkte, die sie ersetzen und übertreffen sie sogar.

 

Der Ersatz der Kältemittel (FCKW) Genetron® 502 und (H-FCKW) Genetron® 22 hat in der Branche höchste Priorität. Honeywells langfristige Lösungen für Tief- und Mitteltemperaturanwendungen sind Genetron® 507 und Genetron® 404A, beides nicht Ozon abbauende Kältemittel. Honeywells Genetron® 507 ist ein azeotropes Gemisch aus HFKW-125 und HFKW-143a, und Genetron® 404A ist ein Gemisch aus HFKW-125, HFKW-143a und HFKW 134a. Beide Optionen bieten einen hohen Wirkungsgrad mit einer Leistung und Eigenschaften ähnlich denen von Genetron® 502 und können sowohl als Ersatz bei Aufrüstungen als auch bei neuer Ausrüstung verwendet werden.


Genetron® 134a
Genetron® 134a

Genetron® 134a (HFKW-134a) wurde von Honeywell als einer der Hauptersatzstoffe für FCKW’s und HFCKW’s entwickelt. Genetron® 134a ist langfristiger, umweltverträglicher Ersatzstoff ohne Ozonabbaupotential.


Genetron® 22
Genetron® 22

Ein HFCKW Kältemittel für Wohnklima, Gewerbe und industrielle Anwendungen


Genetron® 402A
Genetron® 402A

HFCKW Gemisch als Übergangskältemittel zur Umrüstung von Gewerbekälteanlagen mit mittleren und tiefen Temperaturen.


Genetron® 404A
Genetron® 404A

Genetron® 404A (HFKW-404A) ist ein langfristiger Ersatzstoff für Genetron® 502 (FCKW-502) und Genetron® 22 (HFCKW-22) in der Gewerbekälte für niedrige und mittlere Temperaturen und eignet sich zum Retrofit für Supermarkttiefkühlvitrinen, Kälteregale, Kühlvitrinen, Transportkälte und Eismaschinen.


Genetron® 407C
Genetron® 407C

Genetron® 407C (ein Gemisch aus HFKW-32 / HFKW-125 / HFKW-134a mit der ASHRAE Klassifizierung Genetron® 407C und ohne Ozonabbaupotential) ersetzt Genetron® 22 (HFCKW-22) in zahlreichen Klimaanwendungen und anderen Kälteanlagen.


Genetron® 408A
Genetron® 408A

HFCKW Gemisch als Übergangskältemittel zur Umrüstung von Kälteanlagen mit tiefen und mittleren Temperaturen.


Genetron® 409A
Genetron® 409A

Alternatives Kältemittel zum Ersatz von FCKW-12 in Kälteanlagen mit mittleren und tiefen Temperaturen


Genetron® 507
Genetron® 507

Genetron® 507 (ein azeotropes Gemisch aus HFKW-125 und HFKW-143a) wurde von Honeywell als langfristiger Ersatzstoff für das Kältemittel Genetron® 502 entwickelt.

Sprache-auswählen