A-C® 高性能添加剂

霍尼韦尔A-C®聚乙烯蜡产品系列 典型特征


霍尼韦尔A-C®聚乙烯蜡产品系列 典型特征

 
熔滴点
(ASTM
D-3954)
硬度, dmm (ASTM D-5)
粘度, cps
@ 140° C (Brookfield)
酸值,
mg KOH/g
(ASTM
D-1386)
材料安全数据表
产品数据表
聚乙烯均聚物
A-C 820A126° C1.080
A-C 810A121° C2.020
A-C 9, 9A, 9F115° C0.5450
A-C 8, 8A113° C1.0450
A-C 3A112° C2.0450
A-C 725110° C3.51400
A-C 735110° C2.56,000
A-C 715109° C2.54,000
A-C 15109° C2.5125
A-C 7, 7A109° C2.5450
A-C 6, 6A106° C4.0375
A-C 16, 16A102° C5.5525
A-C 617, 617A101° C7.0180
A-C 170290° C98.030
氧化聚乙烯均聚物
A-C 673P110° C<1.040017
A-C 680108° C1.525016
A-C 655107° C2.521016
A-C 629, 629A101° C5.520015
A-C 65698° C9.018515
A-C 670288° C90.03515
高密度氧化聚乙烯均聚物
A-C 307, 307A140° C<0.585,000 (@150° C)7
A-C 316, 316A140° C<0.58,500 (@150° C)16
A-C 325136° C<0.54,500 (@150° C)25
A-C 392138° C<0.54,500 (@150° C)30
A-C 330137° C<0.53,600 (@150° C)30
A-C 395, 395A137° C<0.52,500 (@150° C)41
聚丙烯均聚物
A-C 1754167° C<0.5775 @190° C
A-C 1660150° C<0.560 @190° C
A-C 1089146° C<0.545 @190° C
乙烯-丙烯酸共聚物
A-C 540, 540A105° C2.057540
A-C 58095° C4.065075
A-C 512092° C8.0600120
A-C 518076° C50625200
乙烯-醋酸乙烯共聚物
A-C 405T102° C4.06006% Vinyl Acetate
A-C 405M100° C5.06008.5% Vinyl Acetate
A-C 405S94° C7.060010.5% Vinyl Acetate
A-C 400, 400A92° C9.559513% Vinyl Acetate
A-C 41589° C12.51,30015% Vinyl Acetate
A-C 43075° C7060026% Vinyl Acetate
氧化乙烯-醋酸乙烯共聚物
A-C 645P99° C5.037513(SAP=56)
 
 
熔点 (DSC)
  阳离子型 
 
粘度,
cps @ 140° C (Brookfield)
酸值,
mg KOH/g
(ASTM D-1386)
材料安全数据表
产品数据表
AClyn® 低分子量离聚物
AClyn 201, 201A102° C5,50042
AClyn 295, 295A99° C4,500
AClyn 246, 246A95° C7,000
AClyn 285, 285A82° C80,00020
 
 
 
熔滴点
(ASTM D-3954)
硬度, dmm
(ASTM D-5)
粘度,
cps @
140°C
(Brookfield)
皂化值 mg KOH/g

% 马来酸酐接枝
加合物皂化值 mg KOH/g #
材料安全数据表
产品数据表
乙烯-马来酸酐接枝共聚物
A-C 575A, 575P106° C4.54,2003595%33
A-C 573A, 573P106° C4.5600595%5
丙烯-马来酸酐接枝共聚物
A-C 597A, 597P141° C<0.5350 @190° C8772%63
A-C 907P152° C<0.5350 @190° C8770%60
A-C 596A, 596P141° C<0.5150 @190° C5085%43
A-C 950P149° C<0.52,000 @190° C5065%33
A-C 1325P149° C<0.51,600 @190° C1878%14