|
|
|
 |
Gebäudeautomation
|
 |
| Gebäudeautomation sorgt nicht nur für Komfort und sicheren Anlagenbetrieb
sondern senkt auch die Betriebskosten und erhöht die Energieeffizienz wie die
EN 15232 belegt. Beispielsweise kann mit hocheffizienter Gebäudeautomation bis
zu 30% der thermischen und 13% der elektrischen Energie bei Hörsälen gegenüber
einer Gebäudeautomation-Standardausstattung eingespart werden kann. |
| |
Ganzheitliche Planung für minimale Betriebskosten
Betrachtet man die Gesamtkosten einer Zweckimmobilie, werden nur 10 % der
Kosten für den Bau verwendet. Im Gegensatz dazu schlagen die Betriebskosten mit
75 % zu Buche. Es lohnt sich also, die Weichen zu einem frühen Zeitpunkt in
Richtung "niedrige Energie- und Wartungskosten" zu stellen. Honeywell
bietet Ihnen dazu ein ganzheitliches und integriertes Automationskonzept mit
hochwertiger Technik.
Aufgrund der notwendigen Projektkoordination fallen während der Entwicklung und
Planung eines integrierten, gewerkeübergreifenden Gebäudeautomationskonzeptes
Mehrkosten an, die aber nach kurzer Zeit durch niedrigere Betriebkosten mehr
als wettgemacht werden.
Offene Technik für flexible, integrierte Systemlösungen
 |
 | | | | Honeywell Systeme besitzen klar definierte Migrationswege und
sind offen aufgebaut. Unsere Lösungen sind skalierbar und eignen sich daher
sowohl für einfache Automationsaufgaben in einer kleinen Schule sowie für
komplexe Anforderungen eines Großflughafens oder verteilte Liegenschaften an
mehreren Standorten. Dabei kann die Gebäudeautomation auch Teil eines
übergeordneten Managementsystems unter Einbeziehung der sicherheitstechnischen
Gewerke sein. |
Honeywell nutzt modernste und offene Bus- und Informationstechnik, um die
Anlagen der Energieerzeugung und -verteilung miteinander zu vernetzen, zu
koordinieren und zu optimieren. Der Informationsaustausch in der
Gebäudeautomation findet heute in der Regel über offene Bus- und
Kommunikationssysteme, dem TCP/IP Netzwerk, LonWorks und BACnet statt. Dies hat
den Vorteil, dass alle relevanten Informationen auch zwischen Geräten und
Systemen von Drittanbietern problemlos ausgetauscht werden können und spätere
Erweiterungen eines Automationskonzeptes problemlos möglich sind.
Optimierung übergeordneter Strategien
Gebäudeautomation von Honeywell und die Kompetenz unserer Spezialisten
sorgen nicht nur für eine optimale
Betriebsführung der einzelnen TGA-Gewerke, sondern auch für eine
Optimierung übergeordneter Strategien, beispielsweise
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung und die Integration dezentraler und regenerativer
Energiesysteme wie BHKW, Wärmepumpen, Photovoltaik, Solare Kühlung oder der
Raum- oder Zonenautomation.
|
|
|
|