Honeywell Environmental France

Economiser l'eau dans votre logement

Economiser l'eau Dans Votre Logement
Halte au gaspillage d'eau…

Savez-vous qu'une pression d'eau trop importante dans votre habitation conduit à un gaspillage d'eau important?

En effet, prenons l'exemple d'une famille de 4 personnes:
Si votre système d'eau est réglé à 6 bar, prenons comme consommation d'eau annuelle de référence de 200m³
Si vous baissez la pression d'eau à 4 bar, votre consommation sera alors d'environ 162 m³ soit une économie de 19%
Si vous baissez la pression d'eau à 3 bar (pression habituellement réglée), votre consommation sera alors d'environ 142 m³ soit une économie de 29%


En savoir plus