Honeywell Environmental France

Economies d'énergie dans votre habitat

Economies D'énergie Dans Votre Habitat
La bonne température, au bon moment, au bon endroit

Il est rare que toutes les pièces exigent la même température. Une régulation individuelle pièce par pièce permet jusqu'à 30% d'économie sur vos coûts de chauffage, c'est aussi simple que cela.

"Essayer de réguler le chauffage de l'ensemble d'une maison depuis un seul endroit, c'est comme vouloir allumer et éteindre simultanément l'ensemble des lampes depuis un seul interrupteur". Vous ne voudriez pas laisser la lumière allumée dans chaque pièce si cela n'est pas nécessaire, mais en réalité c'est ce qu'il se passe avec un chauffage central".

Modifier manuellement la température ambiante n'est souvent possible qu'au prix de très fréquents réglages manuels dans chaque pièce. C'est très coûteux pour ceux qui ne le font pas correctement.

Il est loin le temps où le coût du chauffage fuel ou gaz s'exprimait en centimes. Faire des économies d'énergie est réellement une opportunité de réduire de façon significative vos propres frais de chauffage.

Il assure l'amélioration du confort tout en permettant des économies allant jusqu'à 30% suivant les applications

Le moyen le plus simple et le plus économique : chauffer les pièces, appartements et bureaux uniquement en fonction de leur occupation, et non pas continuellement 24 h sur 24.

Les avantages en un coup d'œil
Pourquoi choisir les solutions économiques et confortables de Honeywell pour la régulation individuelle d'ambiance
Sans fil, système facile à installer sans entraîner de travaux salissants
Réglages très précis au degré près
Dérogation de la température dans chaque zone
Solutions complètes pour les radiateurs, plancher chauffant/rafraichissant et chauffage électrique
Programmation horaire 100% automatique
Reconnaissance "fenêtre ouverte" avec fermeture automatique du radiateur
Dégommage automatique des corps thermostatiques de radiateurs
Fonctionnement simple