L'équilibrage des réseaux hydrauliques permet de retrouver une température
de confort idéale dans les locaux tout en réalisant des économies d'énergie.
Les émetteurs de chaleur ou de froid fonctionnent correctement quand ils sont
irrigués par un débit d'eau convenable. L'équilibrage hydraulique est
l'opération de réglage optimisé qui permet d'obtenir la meilleure répartition
des débits entre les différents circuits et émetteurs, pour
l'installation
concernée.
Équilibrage hydraulique, qui est concerné ?
Tous les acteurs qui doivent réaliser des installations de
chauffage et/ou de climatisation, assurer leur fonctionnement, gérer des
équipements ou la répartition des charges, sont concernés par l'équilibrage
hydraulique des bâtiments :
Les bureaux d'étude
Les installateurs
Les maîtres d'ouvrage
Les exploitants de chauffage
Les gestionnaires publics et privés
Plus généralement, les personnes ou organismes confrontés aux questions
suivantes : Inconfort des usagers, températures intérieures insuffisantes ou
excessives et surconsommation d'énergie
Découvrez quels sont les bénéfices pour vous
L'équilibrage hydraulique des installations permet :
L'amélioration du confort thermique des occupants
L'élimination de la gêne acoustique due aux bruits d'écoulement du fluide
dans les tuyauteries
La fin des situations conflictuelles entre occupants et gestionnaires et
des litiges à répétition
La diminution de 5 à 20 % des consommations d'énergie
La mise en conformité avec les nouvelles réglementations