Honeywell Environmental France

HPAC

La nouvelle régulation pour PAC en relève de chaudière

 

Honeywell, lance son nouveau régulateur « HPAC6-40RF » pour répondre aux demandes liées à la régulation d’installations équipées de pompe à chaleur.

 

Le système de régulation « HPAC6-40RF » a été spécialement conçu pour les installations équipées de pompe à chaleur seule ou en relève de chaudière. Ce système de régulation est un système de régulation sans fil pour communication vers le boitier d’ambiance.

Ce modèle, unique sur le marché pour sa simplicité d’utilisation, possède un grand écran rétro-éclairé ainsi qu’un affichage du texte dynamique en français vous guidant à chaque étape du réglage. La programmation devient alors un jeu d’enfant pour le professionnel et l’utilisateur.

 


Il existe une très grande diversité dans les installations équipées de pompe à chaleur. Jusqu’à aujourd’hui, il était très souvent difficile de réguler une installation équipée pompe à chaleur, chaudière, résistance électrique, circuit mélangé réversible, gestion des tarifs heure pleine, heure creuse, etc…

 

La nouvelle solution de Honeywell a été spécialement conçue pour réguler la plupart des cas de figures rencontrés :

      • - PAC en relève de chaudière, circuit de mélange et production ECS
      • - PAC en relève de chaudière, circuit de mélange réversible chaud et froid
      • - PAC en relève de chaudière, circuit direct pour radiateur
      • - PAC en relève de chaudière, circuit direct pour radiateur et production ECS
      • - PAC en relève de chaudière, circuit de mélange et circuit direct
      • - PAC en relève de chaudière, circuit de mélange et production ECS. La vanne 3 voies sert de vanne directionnelle en dessus du point d’équilibre et de vanne de régulation du circuit de mélange en dessous du point d’équilibre

 

Le régulateur de chaufferie intègre également les entrées suivantes :

      • - défaut PAC,
      • - délestage PAC,
      • - change-over pour la PAC et circuit de mélange réversible
      • - sonde d’humidité pour les systèmes avec plancher réversibles
      • - sonde de retour circuit pour protection PAC
      • - entrée pour module récepteur de thermostat RF sans fil

 

Description

 

Le kit de régulation sera livré équipé de :

      • régulateur de chaufferie avec récepteur RF
      • thermostat d’ambiance RF sans fil
      • sondes de température

 

Ce système de régulation utilise le thermostat d’ambiance sans fil « standard » de Honeywell. Ce thermostat intègre toutes les fonctionnalités pour optimiser l’installation ainsi que les économies d’énergie.

 

Dans les installations où le thermostat d’ambiance ne peut être installé, le régulateur de chaufferie peut fonctionne de manière autonome en fonction de la température extérieure.


Performance

 

Le CM920RF permet une très grande souplesse de programmation :

      • - Programmation hebdomadaire
      • - Possibilité de réglage de 1 à 6 niveaux de température indépendants par jour
      • - Niveaux de température réglables de 5° à 35°
      • - Possibilité de copier un jour sur un autre grâce à une touche de copie

 

Inutile de déprogrammer le thermostat grâce aux touches de "dérogations exceptionnelles" :

- "Jour de congé" : C’est un jour férié, vous restez chez vous. Le thermostat dispose de fonctions simples pour adapter son fonctionnement aux cas exceptionnels.

- "Relance chauffage" : Vous recevez des amis, la soirée risque de durer. Aucun souci, une simple pression sur cette touche et vous choisissez simplement la durée supplémentaire du chauffage sans dérégler la programmation initiale.

- "Vacances" : permet d’économiser l’énergie durant vos vacances (1 à 99 jours) en abaissant la température.

 

En fonction des conditions ambiantes, le thermostat adapte l’enclenchement de la production afin de garantir une température de confort idéale à l’heure souhaitée. Vous n’employez donc que l’énergie nécessaire selon vos besoins et réalisez des économies sensibles sur votre facture de chauffage.

 

En plus, le système s’adapte aux horaires été-hiver sans que vous n’ayez besoin d’intervenir.

Ce régulateur devient le chef d’orchestre de votre installation équipé de pompe à chaleur

Télécharger la fiche technique de l'HPAC