Honeywell Aerospace

Zünderelektronik


Zünderelektronik Zünderelektronik

Der elektronische Zeitzünder ZTZ DM52 ist der Standardzeitzünder der deutschen Artillerie und ist seit 1992 eingeführt. Der ZTZ DM52 ist eine Entwicklung der Firmen Junghans Feinwerktechnik und Honeywell Regelsysteme GmbH und wird derzeit in Serie produziert. Auβer in Deutschland wird der Zünder in Finnland, Dänemark, Griechenland und der Schweiz verwendet.

 

Die Programmierung erfolgt induktiv mit Hilfe eines Zünderprogrammiergerätes gemäβ STANAG 4369. Die induktive Programmierbarkeit erlaubt hohe Schuβkadenzen, insbesondere in automatischen Ladesystemen. Zur induktiven Programmierung wird die Sendespule des Programmiergerätes auf die Zünderspitze gesetzt und die Einstellung wird über ein magnetisches Feld übertragen.

 

Programmiergeräte

Moderne Artilleriesysteme fordern neue Zündersysteme, um die Leistungsfähigkeit für folgende Aspekte zur steigern:

hohe Kadenz
automatischer Munitionsfluβ
Programmierung verschiedener Parameter
Entlastung des Bedienpersonals

 

Induktiv programmierbare Zünder und dazugehörige Programmiergeräte nutzen magnetische Felder zum Übermitteln der Daten. Die STANAG 4369 und AOP 22 definieren diese Verfahren und erlauben dadurch eine internationale Austauschbarkeit der Systeme.


Zum Datenblatt


Kontakt