|
Landsysteme
|
 |
Navigation
Honeywell bietet ein breites Spektrum von Produkten und
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Trägheitsnavigation für Landanwendungen an.
Mit TALIN™,der neuesten Generation des seit 20 Jahren weltweit eingesetzten
Trägheitsnavigationssystems MAPS (Modular Azimuth & Positioning System)
wurde ein modulares Konzept für Navigations- und Ausrichtsysteme mit
unterschiedlichen Genauigkeitsanforderungen geschaffen. Da die Geräte gleiche
Soft- und Hardwareschnittstellen enthalten, können die Geräte beliebig zwischen
den verschiedensten Fahrzeugen ausgetauscht werden, was die Logistik und die
Ausbildung erheblich vereinfacht.
TALIN™ liefert zudem eine hochgenaue Positions- und
Wegpunktnavigation unabhängig von der Geländebeschaffenheit und von der
Qualität externer Stützsensoren. Auch bei Ausfällen des GPS, z.B. durch
Abschattung im Gelände oder durch Störsender, werden weiterhin hochgenaue
Positions-, Navigations- und Richtungsdaten geliefert. Außerdem kann TALIN™ als
autarke, dreiachsige inertiale Navigationsanlage auch zur Lagestabilisierung
von Feuerwaffen sowie von auf Schiffen oder Fahrzeugen montierten Satelliten-
und Radarantennen und Systemplattformen genutzt werden.
Honeywell unterstützt die Kunden bei der Integration
der Navigationssysteme in die Trägerplattformen und bietet zusätzlich Anzeige-
und Bedienteile, Sensoren und angepasste Softwarelösungen.
|
Integrierte Lösungen
Honeywell Regelsysteme GmbH entwickelt Systemlösungen, die Navigation,
Kommunikation, Waffensystem und Beobachtung integrieren. Eine Vielzahl von
Schnittstellen auf der Fahrzeugseite wird unterstützt.
Zum
Datenblatt
|
 |
Richtgriffe
Richtgriffe mit digitaler Technologie werden für moderne Kampffahrzeuge
eingesetzt.
Zum
Datenblatt |
Kontakt
|
|  |
|